Träger isFang für Wandmontage, 30 mm Abstand
Art.Nr. 5408952 | EAN 4012195670087
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• zum Befestigen der isolierten Stützrohre am zu schützenden Aufbau bzw. an der Wand
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 40 mm Dimension 30mm Höhe 200 mm Länge 78 mm Maß L 30 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isFang TW30 / 5408952 , 0.25MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung isFang TW30 / 5408952 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung BET-Prüfzertifikat Träger isFang für Wandmontage TW 30 , 0.05MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 6.16MB , pdf