Träger isFang für Wandmontage, 80 mm Abstand
Typ isFang TW80
|Art.Nr. 5408950
|EAN 4012195670070



Art.Nr. / Typ
5408950 / isFang TW80
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Stück
Beschreibung
• zum Befestigen der isolierten Stützrohre am zu schützenden Aufbau bzw. an der Wand
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 152 mm |
| Maß L | 80 mm |
| Maß H | 200 mm |
Technische Daten
| Dimension | 80mm |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
isFang TW80
200
5408950
isFang TW80
Art.Nr.
5408950
Länge
200