isFang, isolierter Fangmast
Art.Nr. 5408946 | EAN 4012195670063
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• zum getrennten Aufbau von Fangeinrichtungen
• passend zu isFang-Fangmastständer Typ isFang 3B-100/150
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• befestigen der OBO isCon®-Ableitung mittels Zubehör möglich
• geeignet für außen verlegte isCon®-Ableitung
• Standrohr aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
• Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
• Fangspitze aus Aluminium
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss Rundleiter Ausführung Fangstange Dimension 6000mm Farbe lichtgrau Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff Abmessungen
Länge 6000 mm Maß A 3340 mm Maß B 1000 mm Maß D min. 40 mm Maß H 1500 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isFang 6000 / 5408946 , 0.15MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung isFang 6000 / 5408946 , 0.03MB , pdf