Startseite
/
Produkte/
Äußerer Blitzschutz/
Fangmasten/
Isolierte Fangmasten/
…
/
isFang, isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung Professional Plus
isFang, isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung Professional Plus
Art.Nr. 5408934 | EAN 4012195871613



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
• zur Verlegung der OBO isCon® Pro+ Ableitung im Rohr
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• inklusive Anschlusselement (Typ isCon IN connect)
• inklusive Potentialanschluss (Typ isCon IN PAE)
• Standrohr und Fangspitze aus Aluminium
• Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• inklusive Anschlusselement (Typ isCon IN connect)
• inklusive Potentialanschluss (Typ isCon IN PAE)
• Standrohr und Fangspitze aus Aluminium
• Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
Technische Daten
Technische Daten
Anschluss | Rundleiter |
---|---|
Ausführung | Fangstange |
Dimension | 4000mm |
Durchmesser | 50 mm |
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | ja |
Werkstoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
Abmessungen
Länge | 4000 mm |
---|---|
Maß A | 1325 mm |
Maß B | 1000 mm |
Maß D min. | 50 mm |
Maß H | 1500 mm |
Maß L | 4000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
isFang IN 8000
8000 mm
5408868
isFang IN 10000
10000 mm
5408870
isFang IN 4000
4000 mm
5408934
isFang IN 6000
6000 mm
5408936
Länge
isFang IN 8000
Art.Nr.
5408868
Länge
8000 mm
isFang IN 10000
Art.Nr.
5408870
Länge
10000 mm
isFang IN 4000
Art.Nr.
5408934
Länge
4000 mm
isFang IN 6000
Art.Nr.
5408936
Länge
6000 mm