isFang-Dreibeinstativ mit seitlichem Auslass
Art.Nr. 5408930 | EAN 4012195859550
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• schraublose Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 50 mm Durchmesser
• z. B. für innenverlegte OBO isCon®-Leitung
• Dachneigung bis max. 5 Grad
• inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
• Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Aufnahme Fangstange schraublos Ausführung Stativ Breite 1026 mm Dimension 1,3x1,4m Durchmesser 1026 mm Höhe 885 mm Länge 600 mm Maß B 1026 mm Maß D min. 50 mm Maß H 885 mm Maß L 600 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isFang 3B-100-A / 5408930 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung isFang 3B-100-A / 5408930 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 6.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung isFang Dreibeinstativ , 0.18MB , pdf