Träger isFang für Wandmontage, 200 mm Abstand
Art.Nr. 5408910 | EAN 4012196219476
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• zum Befestigen der isolierten Stützrohre am zu schützenden Aufbau bzw. an der Wand
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Halter Bohrung Befestigungsart Stange mit Schraubschelle Dimension 200x200mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Werkstoff des Unterteils Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Maß D min. 50 mm Maß L 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isFang TW200 12 / 5408910 , 0.23MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf