isFang-Dreibeinstativ mit seitlichem Auslass

Art.Nr. 5408902 | EAN 4012196219452

50 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• schraublose Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 50 mm Durchmesser
• z. B. für innenverlegte OBO isCon®-Leitung
• Dachneigung bis max. 5 Grad
• inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
• Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Aufnahme Fangstange schraublos
Ausführung Stativ
Breite 2900 mm
Dimension 2,9x2,5m
Durchmesser 2900 mm
Höhe 2055 mm
Länge 1450 mm
Maß B 2900 mm
Maß D min. 50 mm
Maß H 2055 mm
Maß L 1450 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Maß D min. Maß H Maß L Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isFang 3B-250-A 2900 mm 50 mm 2055 mm 1450 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 5408902
1 Stück 2.298,45 € Preis / 1 Stück
isFang 3B-100-A 1026 mm 50 mm 885 mm 600 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 5408930
1 Stück 970,60 € Preis / 1 Stück
isFang 3B-150-A 1500 mm 50 mm 1275 mm 900 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 5408932
1 Stück 1.502,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

isFang 3B-250-A / 5408902
Download