Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Abeitung mit seitlichem Auslass
Art.Nr. 5408890 | EAN 4012196219421
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• zur Verlegung der OBO isCon® Pro+ Ableitung im Rohr
• mit seitlichem Kabelauslass passend zu isFang-Fangmastständer mit seitlichem Auslass Typ isFang 3B-A
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• inklusive Anschlusselement (Typ isCon IN connect)
• inklusive Potentialanschluss (Typ isCon IN PAE)
• Standrohr und Fangspitze aus Aluminium
• Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss Rundleiter Ausführung Fangstange Dimension 10000mm Durchmesser 50 mm Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja Länge 10000 mm Maß A 6000 mm Maß B 2000 mm Maß D min. 50 mm Maß H 1733 mm Maß L 10000 mm Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isFang IN-A10000 / 5408890 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung isFang IN-A10000 / 5408890 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Isolierter Fangmast isFang IN , 0.13MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung isFang Dreibeinstativ , 0.18MB , pdf