Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass
Art.Nr. 5408874 | EAN 4012196647804
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• zur Verlegung der OBO isCon®-Ableitungen im Rohr
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• getestet nach VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
• Standrohr und Fangspitze aus Aluminium
• Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss Rundleiter Ausführung Fangstange Dimension 4000mm Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja Länge 4000 mm Maß A 1325 mm Maß B 1000 mm Maß D min. 50 mm Maß H 1500 mm Maß L 4000 mm Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isFang IN-A L4 / 5408874 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung isFang IN-A L4 / 5408874 , 0.06MB , pdf