Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung
Typ isFang IN L10
|Art.Nr. 5408860
|EAN 4012196647873




Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• zur Verlegung der OBO isCon®-Ableitungen im Rohr
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• getestet nach VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
• Standrohr und Fangspitze aus Aluminium
• Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• getestet nach VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
• Standrohr und Fangspitze aus Aluminium
• Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 10000 mm |
|---|---|
| Maß L | 10000 mm |
| Maß A | 6000 mm |
| Maß B | 2000 mm |
| Maß H | 1733 mm |
| Maß D min. | 50 mm |
Technische Daten
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | ja |
|---|---|
| Anschluss | Rundleiter |
| Ausführung | Fangstange |
| Dimension | 10000mm |
| Werkstoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 142,6986 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
F-FIX-B16 3B
5403238
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
isCon IN connect
5408024
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
isCon IN PAE
5408031
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Typ
F-FIX-B16 3B
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
isFang IN L4
4000
5408854
isFang IN L6
6000
5408856
isFang IN L8
8000
5408858
isFang IN L10
10000
5408860
Länge
isFang IN L4
Art.Nr.
5408854
Länge
4000
isFang IN L6
Art.Nr.
5408856
Länge
6000
isFang IN L8
Art.Nr.
5408858
Länge
8000
isFang IN L10
Art.Nr.
5408860
Länge
10000