Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung
Art.Nr. 5408856 | EAN 4012196647859
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• zur Verlegung der OBO isCon®-Ableitungen im Rohr
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• getestet nach VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
• Standrohr und Fangspitze aus Aluminium
• Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss Rundleiter Ausführung Fangstange Dimension 6000mm Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja Länge 6000 mm Maß A 3325 mm Maß B 1000 mm Maß D min. 50 mm Maß H 1500 mm Maß L 6000 mm Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isFang IN L6 / 5408856 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung isFang IN L6 / 5408856 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 6.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Isolierter Fangmast isFang IN , 0.13MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung isFang Dreibeinstativ , 0.18MB , pdf