FangFix-Reduzierhülse
Art.Nr. 5408101 | EAN 4012195674924
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduziert die Bohrung des FangFix-Steines von Ø 20 mm auf Ø 16 mm. Geeignet zur Installation von GFK-Isolationsstangen Ø 16 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 16mm Farbe schwarz Passung 16 mm Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 24 mm Höhe 12 mm Länge 48 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 101 RH-16 / 5408101 , 0.19MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf