Dachleitungshalter VA, Schrägdach
Typ isCon H280 26 VA
|Art.Nr. 5408074
|EAN 4012195872764




Art.Nr. / Typ
Länge
Montagehöhe
Leiter-Durchmesser min.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
• zum Verlegen der isCon®-Leitung bei Satteldächern
• Leitungshalter mit Federscheiben zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern
• Leitungshalter mit Federscheiben zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Maß L | 7 mm |
Technische Daten
| Montagehöhe | 55 mm |
|---|---|
| Leiter-Durchmesser min. | 26 |
| Anschluss | Rundleiter |
| Befestigungsart Leiter | mit Klemmschelle |
| Anwendung | Satteldach |
| Montageart | schraubbar |
| Dimension | 280mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2365 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Montagehöhe
Leiter-Durchmesser min.
Art.Nr.
isCon H280 VA
280
55
23
5408047
isCon H280 26 VA
280
55
26
5408074
Leiter-Durchmesser min.
isCon H280 VA
Art.Nr.
5408047
Länge
280
Montagehöhe
55
Leiter-Durchmesser min.
23
isCon H280 26 VA
Art.Nr.
5408074
Länge
280
Montagehöhe
55
Leiter-Durchmesser min.
26