Leitungshalter VA mit Spannband

Art.Nr. 5408068 | EAN 4012195872740

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Leitungshalter mit Spannband für isCon®-Ableitung, zum Montieren an Rohren mit ø ≤ 600 mm. Inklusive Federscheiben zur Schraubsicherung gegen Selbstlockern.
Technische Daten

Technische Daten

Dimension Ø26mm
Farbe lichtgrau
Maß D min. 26 mm
Maß H 69,5 mm
Maß L 7 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff des Überlegers Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff des Unterteils Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff Oberteil V2A
Werkstoff Unterteil V2A
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D min. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isCon HS VA 23 mm 5408052
10 Stück 31,65 € Preis / 1 Stück
isCon HS 26 VA 26 mm 5408068
10 Stück 37,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

isCon HS 26 VA / 5408068
Download