Leitungshalter PA mit Spannband
Art.Nr. 5408066 | EAN 4012195872702
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungLeitungshalter mit Spannband für isCon®-Ableitung, zum Montieren an Rohren mit Ø ≤ 600 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension Ø26mm Farbe lichtgrau Maß D min. 26 mm Werkstoff Polyamid Werkstoff des Überlegers Polyamid Werkstoff des Unterteils Edelstahl, rostfrei 1.4301 Werkstoff Oberteil PA Werkstoff Unterteil V2A - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isCon HS 26 PA / 5408066 , 0.16MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung isCon HS 26 PA / 5408066 , 0.06MB , pdfPrüfbericht Prüfbericht TU Darmstadt , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 6.16MB , pdf