Leitungshalter VA für isCon® Professional+ / Premium
Art.Nr. 5408064 | EAN 4012195872696
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• für isCon®-Leitung zur Montage an Dach-/Wandaufbauten
• mit Federscheiben zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension Ø26mm Leiterabmessungen 26 mm rund Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Maß A 58 mm Maß B 42 mm Maß D min. 26 mm Maß H 37 mm Maß L 7 mm Maß T 16 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isCon H 26 VA / 5408064 , 0.27MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung isCon H 26 VA / 5408064 , 0.06MB , pdfPrüfbericht Prüfbericht TU Darmstadt , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 11.78MB , pdfSystemanleitung isCon® Systemanleitung , 0.03MB , PDF