- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Zellulose-Polypropylen-Papier mit abrasiven Seiten, mehrfach gefaltet
• getränkt mit 2,8 ml Imprägnierlösung
• zur Reinigung des Außenmantels der OBO isCon®-Leitung
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 140 mm Dimension 140x200mm Länge 200 mm Werkstoff Zellulose-Polypropylen-Papier - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isCon EPPA 004 / 5408060 , 0.25MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung isCon EPPA 004 / 5408060 , 0.06MB , pdfPrüfbericht Prüfbericht TU Darmstadt , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 11.78MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Reinigungstuch , 0.06MB , pdfSystemanleitung isCon® Systemanleitung , 0.03MB , PDF
Deutschland - Deutsch