isCon®-Hinweisschild
Art.Nr. 5408058 | EAN 4012195813774
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAufdruck: "HINWEIS! Isolierter Blitzschutz mit OBO isCon®-System. Änderungen sind nur von einer Blitzschutzfachkraft durchzuführen"
• zur Kennzeichnung der Blitzschutz-Anlage
• selbstklebend und mit 4 Befestigungslöchern ø 6,5 mm
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 100 mm Dimension 150x100mm Farbe gelb Länge 150 mm Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isCon HWS / 5408058 , 0.25MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung isCon HWS / 5408058 , 0.06MB , pdfPrüfbericht Prüfbericht TU Darmstadt , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 6.16MB , pdf