Leitungshalter VA für isCon® Professional+ / Premium

Typ isCon H VA
|
Art.Nr. 5408056
|
EAN 4012195699668
Art.Nr. / Typ
Leiterabmessungen
Maß D min.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

• für isCon®-Leitung zur Montage an Dach-/Wandaufbauten
• mit Federscheiben zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge51 mm
Maß L2,5 mm
Maß A51 mm
Maß B39 mm
Maß H34 mm
Maß D min.23 mm
Maß T14 mm

Technische Daten

Leiterabmessungen21-23 mm rund
Passung21-23 mm rund mm
DimensionØ23mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1889 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Leiterabmessungen
Maß D min.
isCon H VA
Art.Nr.
5408056
Leiterabmessungen
21-23 mm rund
Maß D min.
23
isCon H 26 VA
Art.Nr.
5408064
Leiterabmessungen
26 mm rund
Maß D min.
26