Leitungshalter VA mit Spannband
Art.Nr. 5408052 | EAN 4012195674726
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leitungshalter mit Spannband für isCon®-Ableitung, zum Montieren an Rohren mit ø ≤ 600 mm. Inklusive Federscheiben zur Schraubsicherung gegen Selbstlockern.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension Ø23mm Farbe schwarz Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Werkstoff des Überlegers Edelstahl, rostfrei 1.4301 Werkstoff des Unterteils Edelstahl, rostfrei 1.4301 Werkstoff Oberteil V2A Werkstoff Unterteil V2A Abmessungen
Maß D min. 23 mm Maß H 66,5 mm Maß L 2,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isCon HS VA / 5408052 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung isCon HS VA / 5408052 , 0.06MB , pdfPrüfbericht Prüfbericht TU Darmstadt , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 11.78MB , pdfSystemanleitung isCon® Systemanleitung , 0.03MB , PDF