Distanzhalter

Art.Nr. 5408043 | EAN 4012195674863

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• zur aufgeständerten Installation der isCon®-Leitung im Bereich des Anschlusses
• inkl. Reduzierhülse zur Montage an FangFix-Betonstein 10 kg
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 1000mm
Farbe lichtgrau
Länge 1000 mm
Spannbereich D max. 26 mm
Spannbereich D min. 23 mm
Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isCon DH 5408043
2 Stück 58,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

isCon DH / 5408043
Download