Potentialanschluss für isCon® Professional+ und isCon® Premium im isolierten Fangmast isFang IN
Art.Nr. 5408031 | EAN 4012195871569
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• für die isCon® Professional+ und isCon® Premium-Ableitung
• zur Vermeidung von Gleitentladungen
• Installation erfolgt im isolierten Fangmast Typ isFang IN
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Dimension Ø23mm Ersatzteil nein Geeignet für Verbindung sonstige Maß D min. 23 mm Maß d Ø 49,9 mm Maß L 35 mm Werkstoff Aluminium Zubehör ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isCon IN PAE / 5408031 , 0.24MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung isCon IN PAE / 5408031 , 0.06MB , pdfPrüfbericht Prüfbericht TU Darmstadt , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 6.16MB , pdf