Anschlussplatte für zwei isCon®-Leitungen
Art.Nr. 5408028 | EAN 4012195674702
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Anschlussplatte zum Verbinden von zwei isCon®-Leitungen mit Fangstange Ø 16 mm
• geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss Rundleiter Blitzstromtragfähigkeit H1/150 kA Dimension 16x8-10mm Passung Rd 8-10 x Rd 16 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isCon AP2-16 VA / 5408028 , 0.15MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung isCon AP2-16 VA / 5408028 , 0.06MB , pdfPrüfbericht Prüfbericht TU Darmstadt , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 6.16MB , pdf