Anschlussplatte für eine isCon®-Leitung
Art.Nr. 5408026 | EAN 4012195674696
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Anschlussplatte zum Verbinden einer isCon®-Leitung mit Fangstange Ø 16 mm
• geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss Rundleiter Blitzstromtragfähigkeit H1/150 kA Dimension 16x8-10mm Länge 92 mm Maß B 40 mm Maß H 45,5 mm Passung Rd 8-10 x Rd 16 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isCon AP1-16 VA / 5408026 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung isCon AP1-16 VA / 5408026 , 0.06MB , pdfPrüfbericht Prüfbericht TU Darmstadt , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 6.16MB , pdf