Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Art.Nr. 5408024 | EAN 4012195864172

Art.Nr. / Typ
Blitzstromtragfähigkeit
Passung
Maß D min.
28 mm

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

schraubbare Konfektionierung des Anschlusses für die isCon®-Leitung
Anschluss und Verlegung der Leitung im isolierten Fangmast
geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II)

  • Blitzstrom geprüft

Technische Daten

Technische Daten

BlitzstromtragfähigkeitH1/150 kA
DimensionØ23mm
Geeignet für Verbindungsonstige
Klemmbereich max.23 mm
Passung23 mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D min.28 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
isCon stripper 2

kl. VKE: 1 Stück

Ausführungen

Blitzstromtragfähigkeit
Passung
isCon IN con 2
Art.Nr.
5408019
Blitzstromtragfähigkeit
H1/150 kA
Maß D min.
28 mm
Passung
20 mm
isCon IN con PRE
Art.Nr.
5408020
Blitzstromtragfähigkeit
H2/200 kA
Passung
23 mm
Maß D min.
28 mm
isCon IN connect
Art.Nr.
5408024
Maß D min.
28 mm
Passung
23 mm
Blitzstromtragfähigkeit
H1/150 kA