isCon®-Anschlusselemente
Art.Nr. 5408023 | EAN 4012196591688
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• für die isCon® Premium-Leitung
• schraubbare Konfektionierung
• inkl. Schrumpfschlauch und Sechskantschlüssel
• geprüft bis zu 200 kA (Blitzschutzklasse I)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blitzstromtragfähigkeit H2/200 kA Dimension Ø23mm Klemmbereich max. 23 mm Maß D min. 28 mm Passung 23 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isCon con PRE / 5408023 , 0.16MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung isCon con PRE / 5408023 , 0.06MB , pdfPrüfbericht Prüfbericht TU Darmstadt , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 6.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung isCon® connect , 0.09MB , pdf