isCon®-Anschlusselemente
Art.Nr. 5408022 | EAN 4012195674689
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• schraubbare Konfektionierung des Anschlusses für die isCon®-Leitung
• inkl. Schrumpfschlauch, Sechskant und Schraubensicherung
• geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II)
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blitzstromtragfähigkeit H1/150 kA Dimension Ø23mm Klemmbereich max. 23 mm Passung 23 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Maß D min. 28 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isCon connect / 5408022 , 0.22MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung isCon connect / 5408022 , 0.06MB , pdfPrüfbericht Prüfbericht TU Darmstadt , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 11.78MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung isCon® connect , 0.09MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Schraubensicherungslack , 0.06MB , pdfSystemanleitung isCon® Systemanleitung , 0.03MB , PDF