Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN
Art.Nr. 5408019 | EAN 4012196591695
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• für die isCon® Basic und Professional-Leitung
• Anschluss und Verlegung der Leitung im isolierten Fangmast
• schraubbare Konfektionierung
• inkl. Schrumpfschlauch und Sechskantschlüssel
• geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blitzstromtragfähigkeit H1/150 kA Dimension Ø20mm Geeignet für Verbindung sonstige Maß D min. 28 mm Passung 20 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isCon IN con 2 / 5408019 , 0.24MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung isCon IN con 2 / 5408019 , 0.06MB , pdfPrüfbericht Prüfbericht TU Darmstadt , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 6.16MB , pdf