isCon®-Ableitung Premium in schwarz
Art.Nr. 5408018 | EAN 4012196591657
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAngaben zur Verlegung der OBO isCon®Premium Leitung entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.
• hochspannungsfeste, isolierte Ableitung
• gleitentladungsfrei
• getestet in Anlehung an IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit H2/200 kA
• äquivalenter Trennungsabstand se ≤ 0,90 m (Luft) und se ≤ 1,8 m (fester Baustoff)
• getestet nach IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
• halogenfrei
• Brandlast 4,2 kWh/m
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einzeldrähte 7 äquivalenter Trennungsabstand s(e)/m (in Luft) 0,9 Dimension Ø23mm Durchmesser 23 mm Farbe schwarz Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja Längentoleranz ± 5 % Normalring (ca. m) 100 Querschnitt 35 mm² Werkstoff-Eigenschaft sonstige Werkstoff-Mantel EVA - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isCon PR 90 SW / 5408018 , 0.26MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung isCon PR 90 SW / 5408018 , 0.06MB , pdfPrüfbericht Prüfbericht TU Darmstadt , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 6.16MB , pdf