isCon®-Ableitung Basic in schwarz

Art.Nr. 5408014 | EAN 4012196591664

35 mm²
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Angaben zur Verlegung der OBO isCon® Baisc-Leitung entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

• hochspannungsfeste, isolierte Ableitung
• zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
• getestet in Anlehung an IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit H1/150 kA
• äquivalenter Trennungsabstand se ≤ 0,45 m (Luft) und se ≤ 0,90 m (fester Baustoff)
• getestet nach IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
• halogenfrei
• Brandlast 3,3 kWh/m


  • Blitzstrom geprüft
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 7
äquivalenter Trennungsabstand s(e)/m (in Luft) 0,45
Dimension Ø20mm
Durchmesser 20 mm
Farbe schwarz
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Längentoleranz ± 5 %
Normalring (ca. m) 100
Querschnitt 35 mm²
Werkstoff-Eigenschaft sonstige
Werkstoff-Mantel EVA
Alle Typen

Alle Typen

Typ Durchmesser äquivalenter Trennungsabstand s(e)/m (in Luft) Normalring (ca. m) Querschnitt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isCon Pro+ 75 SW 23 mm 0,75 25 35 mm² 5408002
25 m 7.643,45 € Preis / 100 m
isCon Pro+ 75 SW 23 mm 0,75 100 35 mm² 5408004
100 m 7.433,50 € Preis / 100 m
isCon Pro+ 75 SW 23 mm 0,75 250 35 mm² 5408006
250 m 7.061,95 € Preis / 100 m
isCon BA 45 SW 20 mm 0,45 100 35 mm² 5408014
100 m 5.691,20 € Preis / 100 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Abstandschelle 733 A2 Abstandschelle 733 A2 ASL 733 20 A2 1362984
25 Stück 852,95 € Preis / 100 Stück
Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN isCon IN con 2 5408019
1 Stück 65,30 € Preis / 1 Stück
isCon®-Anschlusselemente isCon®-Anschlusselemente isCon con 2 5408021
2 Stück 65,30 € Preis / 1 Stück
Potentialanschluss für isCon® Basic und isCon® Professional im isolierten Fangmast isFang IN Potentialanschluss für isCon® Basic und isCon® Professional im isolierten Fangmast isFang IN isCon IN PAE 2 5408032
1 Stück 69,90 € Preis / 1 Stück
Potentialanschluss Potentialanschluss isCon PAE 5408036
2 Stück 16,65 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Abisolierwerkzeug für isCon®-Ableitung Abisolierwerkzeug für isCon®-Ableitung isCon stripper 2 5408013
1 Stück 1.004,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download
Download

Download

isCon BA 45 SW / 5408014
Download