Abisolierwerkzeug für isCon®-Ableitung
Art.Nr. 5408013 | EAN 4012196095346
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abisolierwerkzeug zum Absetzen der Isolierung von OBO isCon®-Ableitung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abisolierbereich AWG max. 100 Abisolierbereich AWG min. 20 Dimension 231mm x 97mm Kerbtiefe einstellbar ja Längsschnitt nein Rundschnitt nein Spannbereich D max. 23 mm Spannbereich D min. 20 mm Spiralschnitt ja Werkstoff Polyamid/Polyethylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isCon stripper 2 / 5408013 , 0.09MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfPrüfbericht Prüfbericht TU Darmstadt , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 11.78MB , pdfSystemanleitung isCon® Systemanleitung , 0.03MB , PDFBedienungsanleitung Bedienungsanleitung isCon® stripper 2 , 0.06MB , pdf