isCon®-Ableitung Professional in schwarz
Art.Nr. 5408008 | EAN 4012196591640
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Angaben zur Verlegung der OBO isCon® Pro-Leitung entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.
• hochspannungsfeste, isolierte Ableitung
• gleitentladungsfrei
• zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
• getestet in Anlehung an IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit H1/150 kA
• äquivalenter Trennungsabstand se ≤ 0,75 m (Luft) und se ≤ 1,5 m (fester Baustoff)
• getestet nach IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
• halogenfrei
• Brandlast 3,3 kWh/m
- Technische Daten
-
Technische Daten
äquivalenter Trennungsabstand s(e)/m 0,75 Dimension Ø20mm Durchmesser 20 mm Farbe schwarz Längentoleranz ± 5 % Normalring (ca. m) 100 Querschnitt 35 mm² - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isCon Pro 75 SW / 5408008 , 0.19MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung isCon Pro 75 SW / 5408008 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 11.78MB , pdfSystemanleitung isCon® Systemanleitung , 0.03MB , PDF