isCon®-Ableitung Professional Plus in lichtgrau
Art.Nr. 5407997 | EAN 4012195888154
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAngaben zur Verlegung der OBO isCon®-Leitung entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.
• hochspannungsfeste, isolierte Ableitung
• Schutz vor Berührungsspannung unter Beregnung (VDE 0432-1 (IEC/EN 60060-1)
• gleitentladungsfrei
• zusätzlicher mechanischer Schutz (doppelter Schutzmantel)
• zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
• getestet in Anlehung an IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit H1/150 kA
• äquivalenter Trennungsabstand se ≤ 0,75 m (Luft) und se ≤ 1,5 m (fester Baustoff)
• getestet nach IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
• halogenfrei
• Brandlast 5,1 kWh/m
• darf in explosionsgefährdeten Bereichen EX-Zone 1/2 und 21/22
unter Beachtung der aktuellen Montageanleitung angewendet werden
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einzeldrähte 7 äquivalenter Trennungsabstand s(e)/m (in Luft) 0,75 Dimension Ø26mm Durchmesser 26 mm Farbe lichtgrau Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja Längentoleranz ± 5 % Normalring (ca. m) 100 Querschnitt 35 mm² Werkstoff-Eigenschaft sonstige Werkstoff-Mantel EVA - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isCon Pro+ 75 GR / 5407997 , 0.26MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,Prüfbericht Ex-DEKRA-Prüfbericht , 0.13MB , pdfPrüfbericht Prüfbericht TU Darmstadt , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung BET-Prüfzertifikat isCon ProPlus GR , 0.08MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme GA-2019/011 -Nau , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 6.16MB , pdf