Bautenschutzmatte Flachdach, alukaschiert
Art.Nr. 5403404 | EAN 4012197388829
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBautenschutzmatte als Unterlage unter Standfüße Typ UniBase 6 + UniBase 10 für PV-Montagesysteme Flachdach, zum Schutz der Dachabdichtung auf Flachdächern gemäß DIN 18531. Auch geeignet für Höhenausgleich des PV-Montagesystems. Aus 95 % recyceltem PUR-gebundenem Gummigranulat, Unterseite mit Alufolie kaschiert.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Unterlage Breite 410 mm Dimension 6mm Höhe 6 mm Länge 410 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UniBase BSM ALU / 5403404 , 0.16MB , pdfMontageanleitung PV-Montagesysteme Magic PV Flat Pro , 5.31MB , pdf