Universal-Standfuß UniBase zum Kleben

Art.Nr. 5403395 | EAN 4012197378035

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Universal-Standfuß zum Kleben auf Flachdächern. Einsetzbar zur Leitungsführung mit Kabelrinnen oder mit Gitterrinnen in Verbindung mit Dachleitungshalter 165 MBG HGRM. Klebemanschette muss passend zum Untergrund gewählt werden.
Technische Daten

Technische Daten

Durchmesser 314 mm
Farbe schwarz
Höhe 78 mm
Maß D min. 314 mm
Nenngröße Ø 314 mm
Passung 5 mm
Werkstoff Acrylnitril-Styrol-Arcylester
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UniBase Glue 5403395
16 Stück 25,80 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gitterrinnenadapter für Dachleitungshalter Gitterrinnenadapter für Dachleitungshalter 165 MBG HGRM 5218886
50 Stück 2,00 € Preis / 1 Stück
Adapter Flachleiter für Dachleitungshalter Typ 165/MBG Adapter Flachleiter für Dachleitungshalter Typ 165/MBG 165 MBG HFL 5218885
12 Stück 133,65 € Preis / 100 Stück
Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl OTSP 6,0x40 A4 3191032
100 Stück 65,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

UniBase Glue / 5403395
Download