Universal-Standfuß UniBase 10
Art.Nr. 5403393 | EAN 4012197371784
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungUniversal-Standfuß zum Ballastieren mit handelsüblichen Pflastersteinen bis zu einem Maß von 200x100x100 mm. Einsetzbar auf Flachdächern, z. B. für die Montage von PV-Montagesystemen oder zur Leitungsführung mit Kabelrinnen oder mit Gitterrinnen in Verbindung mit Dachleitungshalter 165 MBG HGRM. Pflastersteine nicht im Lieferumfang enthalten.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 372 mm Höhe 117 mm Länge 372 mm Passung 5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UniBase 10 / 5403393 , 0.22MB , pdfMontageanleitung PV-Montagesysteme Magic PV Flat Pro , 5.31MB , pdf