Universal-Standfuß UniBase 6

Art.Nr. 5403391 | EAN 4012197371753

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Universal-Standfuß zum Ballastieren mit handelsüblichen Pflastersteinen bis zu einem Maß von 200x100x60 mm. Einsetzbar auf Flachdächern, z. B. für die Montage von PV-Montagesystemen oder zur Leitungsführung mit Kabelrinnen oder mit Gitterrinnen in Verbindung mit Dachleitungshalter 165 MBG HGRM. Pflastersteine nicht im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten

Abmessungen

Breite 372 mm
Höhe 78 mm
Länge 372 mm
Passung 5 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UniBase 6 5403391
16 Stück 24,25 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Bautenschutzmatte, Flachdach Bautenschutzmatte, Flachdach UniBase BSM 5403402
16 Stück 6,85 € Preis / 1 Stück
Bautenschutzmatte Flachdach, alukaschiert Bautenschutzmatte Flachdach, alukaschiert UniBase BSM ALU 5403404
16 Stück 10,50 € Preis / 1 Stück
Adapter für Trägerprofil TP 45 Adapter für Trägerprofil TP 45 UniBase TMP 5403397
16 Stück 6,90 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gitterrinnenadapter für Dachleitungshalter Gitterrinnenadapter für Dachleitungshalter 165 MBG HGRM 5218886
50 Stück 2,00 € Preis / 1 Stück
Adapter Flachleiter für Dachleitungshalter Typ 165/MBG Adapter Flachleiter für Dachleitungshalter Typ 165/MBG 165 MBG HFL 5218885
12 Stück 133,65 € Preis / 100 Stück
Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl OTSP 6,0x40 A4 3191032
100 Stück 65,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

UniBase 6 / 5403391
Download