Fangstangenhalter für Firstziegel

Art.Nr. 5403333 | EAN 4012195813903

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stangenhalter für Firstziegel, zur einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Ø 16 mm Fangstangen

• System bestehend aus Halter in Edelstahl V2A und Fangstange in Aluminium
• schnelle und einfache Montage durch vormontierte Fangstange
• Fangstangen-Länge: 1000 mm
• verstellbar von 180-260 mm Breite
• Abstand der Firsthalter: 110 mm (5403330)
• Abstand der Firsthalter: 300 mm (5403333)

Anwendung: Zum Schutz von Dachaufbauten wie z. B.: Photovoltaik- und TV-/SAT-Anlagen.

Technische Daten

Technische Daten

Dimension 1m
Maß L 300 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß L Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
F-FIX-132 110 mm 5403330
1 Stück 80,55 € Preis / 1 Stück
F-Fix-132-300 300 mm 5403333
1 Stück 108,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

F-Fix-132-300 / 5403333
Download