Fangstangenhalter für Firstziegel
Art.Nr. 5403330 | EAN 4012195613572
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stangenhalter für Firstziegel, zur einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Ø 16 mm Fangstangen
• System bestehend aus Halter in Edelstahl V2A und Fangstange in Aluminium
• schnelle und einfache Montage durch vormontierte Fangstange
• Fangstangen-Länge: 1000 mm
• verstellbar von 180-260 mm Breite
• Abstand der Firsthalter: 110 mm (5403330)
• Abstand der Firsthalter: 300 mm (5403333)
Anwendung: Zum Schutz von Dachaufbauten wie z. B.: Photovoltaik- und TV-/SAT-Anlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 1m Maß L 110 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt F-FIX-132 / 5403330 , 0.14MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf