Basis für FangFix-Stein 16kg zur Montage von Dreibeinstativ isFang
Art.Nr. 5403238 | EAN 4012195926320
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Kantenschutz mit Durchgangsloch
• zur Montage von isFang-3B-Gewindestange und FangFix Betonstein F-FIX-S16
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Unterlage Breite 373 mm Dimension 16kg Durchmesser 373 mm Farbe schwarz Höhe 25 mm Maß D 25 mm Maß D min. 25 mm Nenngröße Ø 373 mm Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt F-FIX-B16 3B / 5403238 , 0.20MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung F-FIX-B16 3B / 5403238 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 6.16MB , pdf