Betonstein für FangFix-System min. 16 kg
Art.Nr. 5403227 | EAN 4012195548898
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• min. 16-kg-Stein mit Ø 365 mm, hohe Standfestigkeit
• Beton, frostbeständig
• stapelbar
- Technische Daten
-
Technische Daten
Aufnahme Fangstange schraublos Ausführung Sockel Breite 364 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,3409 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 16kg Durchmesser 364 mm Gewicht 16 kg Höhe 80 mm Nenngröße Ø 365 mm Verjüngt nein Werkstoff Beton - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt F-FIX-S16 / 5403227 , 0.19MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung FangFix , 0.04MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 6.16MB , pdf