Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Standfuß für FangFix-System min. 16 kg

Standfuß für FangFix-System min. 16 kg

Art.Nr. 5403205 | EAN 4012195110637

Art.Nr. / Typ
Nenngröße Ø
373 mm

kl. VKE: 54 Stück

Beschreibung

• System bestehend aus FangFix-Stein mit Kantenschutz und Klemme
• FangFix-Klemme aus VA, Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• min. 16-kg-Stein mit Ø 365 mm, hohe Standfestigkeit
• schnelle und einfache Montage der Fangstange per Dübeltechnik
• Beton, frostbeständig
• der FangFix-Stein ist stapelbar
• passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen
  • Blitzstrom geprüft

Technische Daten

Technische Daten

Aufnahme FangstangeGewinde
AusführungSockel
Dimension16kg
Durchmesser373 mm
Gewicht16 kg
Nenngröße Ø373 mm
PassungRd 8 mm
Verjüngtnein
WerkstoffBeton

Abmessungen

Höhe118,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

F-FIX-16
Art.Nr.
5403200
Nenngröße Ø
373 mm
F-FIX-16B
Art.Nr.
5403205
Nenngröße Ø
373 mm