Standfuß - TrayFix Set 10 S

Art.Nr. 5403102 | EAN 4012196095469

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

• Montagesystem zur Befestigung von Gitterrinnen mit dem FangFix-Stein z.B. Leitungsführung auf dem Flachdach.
• Abgestimmt auf OBO Gitterrinnen-Systeme mit einer Mindestbreite von 100 mm
• Set bestehend aus TrayFix-Montageadapter und Betonstein inkl. Basis für FangFix-System 10 kg
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

ab Rinnenbreite 100 mm
Breite 4 in
Dimension 295x295x84
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TrayFix-10-S 5403102
1 Stück 39,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

TrayFix-10-S / 5403102
Download