Standfuß - TrayFix Set 10 L
Art.Nr. 5403101 | EAN 4012196095452
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Befestigungsset zur Montage von Gitter- und Kabelrinnen mit dem FangFix-Stein, z. B. für die Leitungsführung auf Flachdächern
• abgestimmt auf OBO-Kabelrinnensysteme MKSM und SKSM
• abgestimmt auf OBO-Gitterrinnensysteme mit einer Mindestbreite von 100 mm
• Set bestehend aus TrayFix-Befestigung und Betonstein inkl. Basis für FangFix-System 10 kg
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
ab Rinnenbreite 100 mm Dimension 295x295x84 Abmessungen
Breite 4 in - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TrayFix-10-L / 5403101 , 0.20MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung TrayFix-10-L / 5403101 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung TrayFix , 2.89MB , pdf