TrayFix - Montageadapter für Gitterrinnen auf FangFix-System

Art.Nr. 5403100 | EAN 4012195738428

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• TrayFix-Befestigung zur Montage von Gitter- und Kabelrinnen auf dem FangFix-Stein, z. B. für die Leitungsführung auf Flachdächern
• Abgestimmt auf OBO Kabelrinnen-Systeme MKSM und SKSM
• Abgestimmt auf OBO Gitterrinnen-Systeme mit einer Mindestbreite von 100 mm
Technische Daten

Abmessungen

Breite 95 mm
Dimension Ø20mm
Farbe schwarz
Höhe 30 mm
Länge 99,4 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TrayFix 5403100
25 Stück 864,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung TrayFix / 5403100 , 0.16MB , pdf
Download

TrayFix / 5403100
Download