isFang-Fangmast

Art.Nr. 5402868 | EAN 4012195674757

40/ 16/ 10 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• verjüngte Fangstange
• passend zu 40mm isFang-Dreibeinstativ und isFang-Trägersystemen

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Fangstange mit Stativ
Dimension 5000mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Länge 5000 mm
Maß B 3000 mm
Maß D 1000 mm
Maß H 1000 mm
Nenngröße Ø 40/ 16/ 10 mm
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Nenngröße Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 3B-4000 4000 mm 40/ 16/ 10 mm 5402864
1 Stück 265,00 € Preis / 1 Stück
101 3B-4500 4500 mm 40/ 16/ 10 mm 5402866
1 Stück 309,70 € Preis / 1 Stück
101 3B-5000 5000 mm 40/ 16/ 10 mm 5402868
1 Stück 355,10 € Preis / 1 Stück
101 3B-5500 5500 mm 40/ 16/ 10 mm 5402870
1 Stück 399,60 € Preis / 1 Stück
101 3B-6000 6000 mm 40/ 16/ 10 mm 5402872
1 Stück 444,50 € Preis / 1 Stück
101 3B-6500 6500 mm 40/ 16/ 10 mm 5402874
1 Stück 489,00 € Preis / 1 Stück
101 3B-7000 7000 mm 40/ 16/ 10 mm 5402876
1 Stück 534,20 € Preis / 1 Stück
101 3B-7500 7500 mm 40/ 16/ 10 mm 5402878
1 Stück 578,80 € Preis / 1 Stück
101 3B-8000 8000 mm 40/ 16/ 10 mm 5402880
1 Stück 623,70 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Betonstein für FangFix-System min. 16 kg Betonstein für FangFix-System min. 16 kg F-FIX-S16 5403227
1 Stück 2.512,50 € Preis / 100 Stück
Basis für FangFix-Stein 16kg zur Montage von Dreibeinstativ isFang Basis für FangFix-Stein 16kg zur Montage von Dreibeinstativ isFang F-FIX-B16 3B 5403238
10 Stück 1.004,75 € Preis / 100 Stück
isFang-Dreibeinstativ isFang-Dreibeinstativ isFang 3B-100 AL 5408966
1 Stück 704,65 € Preis / 1 Stück
isFang-3B-Gewindestange isFang-3B-Gewindestange isFang 3B-G2 5408972
3 Stück 44,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

101 3B-5000 / 5402868
Download