isFang-Fangmast
Art.Nr. 5402864 | EAN 4012195674733
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• verjüngte Fangstange
• passend zu 40mm isFang-Dreibeinstativ und isFang-Trägersystemen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Fangstange mit Stativ Dimension 4000mm Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein Länge 4000 mm Maß B 2000 mm Maß D 1000 mm Maß H 1000 mm Nenngröße Ø 40/ 16/ 10 mm Werkstoff Aluminium - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 101 3B-4000 / 5402864 , 0.14MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,