Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Art.Nr. 5402808 | EAN 4012195428411

16 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• mit Gewinde M16 x 20
• mit Anschlusslasche
• inkl. vormontiertem Verbinder Typ 5001 DIN für Rundleiter Rd 8-10
• für Standfüße mit Innengewinde M16
Technische Daten

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Dimension 1000mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
Nenngröße Ø 16 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Nenngröße Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 A-L100 1000 mm 16 mm 5402808
1 Stück 4.686,60 € Preis / 100 Stück
101 A-L150 1500 mm 16 mm 5402859
1 Stück 5.822,60 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Standfuß 6,9 kg mit Innengewinde Standfuß 6,9 kg mit Innengewinde 101 ST 5402891
4 Stück 2.769,80 € Preis / 100 Stück
Betonsockel min. 16 kg mit Innengewinde Betonsockel min. 16 kg mit Innengewinde 101 B2-16 M16 5402958
1 Stück 3.130,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

101 A-L100 / 5402808
Download