Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen und Verbinder

Art.Nr. 5402158 | EAN 4012195428176

16 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• 1 Anschlussloch Ø 12 mm
• mit vormontiertem Verbinder für Rd 8-10
• einseitig angekuppt
Technische Daten

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Dimension 1500mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Länge 1500 mm
Nenngröße Ø 16 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Nenngröße Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 G1000 1000 mm 16 mm 5402107
1 Stück 2.842,90 € Preis / 100 Stück
101 G1500 1500 mm 16 mm 5402158
1 Stück 3.730,40 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

101 G1500 / 5402158
Download