Verjüngte Rohr-Fangstange

Art.Nr. 5401980 | EAN 4012195105619

10/16 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• ab einer freien Länge von >2,5 m wird eine zusätzliche Befestigung z. B. isolierte
Abstandshalter empfohlen
• letzter Meter verjüngt von Ø 16 mm auf Ø 10 mm, Material: AlMgSi
• passend zum Standfuß-System FangFix
Technische Daten

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange verjüngt
Dimension 1500mm
Durchmesser 16 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Länge 1500 mm
Nenngröße Ø 10/16 mm
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Nenngröße Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 VL1500 1500 mm 10/16 mm 5401980
1 Stück 1.998,90 € Preis / 100 Stück
101 VL2000 2000 mm 10/16 mm 5401983
1 Stück 2.576,40 € Preis / 100 Stück
101 VL2500 2500 mm 10/16 mm 5401986
1 Stück 3.145,70 € Preis / 100 Stück
101 VL3000 3000 mm 10/16 mm 5401989
1 Stück 3.817,40 € Preis / 100 Stück
101 VL3500 3500 mm 10/16 mm 5401993
1 Stück 4.530,40 € Preis / 100 Stück
101 VL4000 4000 mm 10/16 mm 5401995
1 Stück 5.148,40 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

101 VL1500 / 5401980
Download